all
认证流程
进行威胁和风险分析,选择安全组件,并进行严格的编码、配置强化和测试。流程已通过 IEC 62443-4-1 成熟度等级 4 认证。
Siemens Product Security 为可靠的能源和电网自动化系统提供安全产品。我们将安全性整合到整个产品生命周期,打造值得信赖的运营环境。
网络安全是电气化和自动化不可或缺的一部分。使用我们的 “Security by Design” 方法保护您的系统免受不断变化的网络威胁。我们通过威胁分析、安全编码和严格测试,从产品一开始就嵌入安全性,并通过 IEC 62443-4-1 成熟度等级 4 认证。
我们的产品通过基于角色的访问控制和基于证书的身份验证提供中央用户和账户管理。这些功能有助于防止未经授权的访问和维护数据的完整性。我们还提供持续的安全运营支持,包括漏洞监控、补丁部署和安全建议,以帮助您保持强大的安全性。
使用使用 “Security by Design” 原则开发的产品,为您的能源自动化系统奠定坚实的基础。从一开始就最大限度地减少漏洞,确保有弹性和受保护的运营环境。
保护您的关键运营数据和通信。我们的产品提供基于证书的身份验证、授权和安全通信,维护电网自动化的完整性和机密性。
获得主动的安全运营支持,保持系统运行。我们监控漏洞,及时实施补丁并提供专家建议。最大限度地减少停机时间并确保关键基础设施的可用性。
进行威胁和风险分析,选择安全组件,并进行严格的编码、配置强化和测试。流程已通过 IEC 62443-4-1 成熟度等级 4 认证。
通过基于角色的访问控制集中管理用户和帐户。通过证书进行身份验证和授权,确保软件和固件的完整性。使用传输层安全进行安全通信。
受益于产品交付和调试后的持续安全漏洞监控。我们提供补丁的实施、配置和互操作性测试。访问来自 Siemens ProductCert 的安全建议。