原因何在 为何选择 Sericy.assist Recorder?
该应用程序通过将流程转化为简化的数字工作流程,特别是在车间,彻底改变了手动文档。它无需任何编程知识即可对测量、事件和观测结果进行即时数字化。用户可以轻松创建针对各种应用程序(例如服务文档、质量保证和缺陷管理)量身定制的自定义表单。

该应用程序通过将流程转化为简化的数字工作流程,特别是在车间,彻底改变了手动文档。它无需任何编程知识即可对测量、事件和观测结果进行即时数字化。用户可以轻松创建针对各种应用程序(例如服务文档、质量保证和缺陷管理)量身定制的自定义表单。


无需编码技能即可创建和自定义数据收集表单。轻松定义输入字段、颜色、单位和参数。添加选择列表、文件上传功能和操作员指令,以确保整个组织中的数据采集一致性。

通过多个渠道进行多功能数据采集:二维码/条形码扫描、照片文档和触摸屏输入。该应用程序的100%离线功能可确保不间断的运行,连接到WiFi时会自动同步。

通过可自定义的图表、折线图和直方图,将数据立即转化为有意义的见解。无需编程即可快速识别偏差参数并生成历史报告。导出功能确保数据的可访问性。

轻松连接现有数据库和系统,消除媒体中断。直接同步可确保集中存储和访问所有数据,同时保持安全的用户身份验证和访问控制。

内置指南可帮助操作员提供预定义的选择清单并即时访问相关信息。通过直观的界面和上下文相关的帮助功能减少错误和训练时间。
Industrial Edge Hub Access
下面 “硬件需求规格” 中描述的硬件