all
仿真模型
我们使用GPROMS Process来创建全站点能源系统的仿真模型(数字过程双胞胎)。该模型在与工厂数据相连的gPROMS数字应用平台(GdaP)内在工厂上实现。
西门子的 GPROMS Utilities 数字应用可帮助大型加工场所最大限度地减少日常碳氢化合物燃料需求,从而最大限度地减少温室气体排放。现在,这可以减少3-8%的排放,而无需大量资本支出。该解决方案使用基于数字双胞胎的优化技术,可随时为操作员提供最高效的操作设置。
通过我们创新的 digital twin 技术,实现有关碳氢化合物燃料需求的数字化和自动化决策,以减少 3-8% 的排放。
你想让你的操作员参与到什么程度?建议可以在闭环模式下自动实施,也可以由操作员自行决定,他们可以使用最佳可用数据做出决策。
优化器提供了一系列合适的变更,从 “最小的干扰” 到 “实质性的变化和好处”(例如关闭锅炉 A 和启动锅炉 B)。您的操作员将获得即时的专家决策支持。

我们使用GPROMS Process来创建全站点能源系统的仿真模型(数字过程双胞胎)。该模型在与工厂数据相连的gPROMS数字应用平台(GdaP)内在工厂上实现。

优化器每 15 分钟执行一次,以确定最佳设置,即那些可最大限度地降低下一周期能耗的设置。自动或由操作员自行决定实施建议。

在工厂自动化系统或自定义仪表板中的可视化屏幕上向操作员提供新设置。轻松访问和理解关键性能和排放数据。