为何选择 GPROMS 配方产品?
GPROMS 配方产品是一个先进的建模平台,用于对坚固的配方产品及其制造流程进行集成数字化设计。它使科学家和工程师能够高效地评估配方、评估风险,并在各种应用中优化配方和制造工艺。
这种端到端解决方案在单一平台上涵盖了整个流程生命周期,通过最大限度地减少实验和增加工艺知识,显著减少了将产品推向市场的时间和成本。它简化了研发和工程设计,确保了制造质量控制,提高了稳健性并加快了开发。
GPROMS 配方产品是一个先进的建模平台,用于对坚固的配方产品及其制造流程进行集成数字化设计。它使科学家和工程师能够高效地评估配方、评估风险,并在各种应用中优化配方和制造工艺。
这种端到端解决方案在单一平台上涵盖了整个流程生命周期,通过最大限度地减少实验和增加工艺知识,显著减少了将产品推向市场的时间和成本。它简化了研发和工程设计,确保了制造质量控制,提高了稳健性并加快了开发。
在 GPROMS 工具中创建流程的精确表示。一旦根据实验或工厂数据进行验证,这些模型为可靠的分析和明智的决策提供了坚实的基础。
使用灵活配置选项量身定制 GPROMS 平台,以完美满足您的特定需求。这种适应性确保了该工具非常适合开发高保真模型。
利用大量的自定义选项,根据您的独特要求对模型进行微调。这可确保该平台提供精确的见解,支持流程扩展、优化和故障排除。

设计和优化从反应到流体分离和结晶的制造路线。高效生产所需分子,确保产品纯度,并通过减少实验加速开发。

设计、探索和优化连续直接压缩 (CDC) 工艺、颗粒开发、干燥能力、片剂孔隙率和拉伸强度。获得预测能力以满足产品规格。

通过预测口服吸收、溶出度和药代动力学,加速临床开发。优化药物配方和预测稳定性以确定保质期和储存,确保稳健的产品性能。

优化从生物反应器和色谱到膜过滤和冻干的生物过程。提高细胞生长、分子生产和纯化效率,最大限度地降低风险并确保可扩展运营。