Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 GPROMS Flare-Advanced Process Modeling?

gPROMS Flare 是一款仿真工具,用于设计排污、泄压、火炬和排气系统。使用 Flare,将过程和 Flare 网络设计与瞬态分析和高级热力学相结合,以缩短设计时间、管理风险并实现安全运营。

使用 gPROMS Flare,可以在稳态分析和动态分析之间轻松切换,从而降低成本并减少排放。连接流程和 flare 系统模型,了解安全系统的行为和容量。

其他工具可能会通过在快速减压过程中假设平衡来错误计算温度并创建次优设计。gFlare 使用严格的热力学建模,考虑了液体凝结或固体形成等现实世界的复杂性。高保真模型创建 Digital Twin,可实现自信的决策和安全。

主要好处

为 CCUS 设计安全的通风系统

实施新的加压排气系统设计,以防止CCUS应用中出现干冰。通过降低相变风险,实现可靠、高效的 CCUS 流程,实现运营安全性和合规性。

优化材料选择以节省资金

在不影响安全性或绩效的情况下做出明智的材料决策以节省资金,从而提高项目可行性和长期运营效率。

避免昂贵的喇叭尖更换费用

了解系统行为以延长设备使用寿命、减少维护并最大限度地减少停机时间。通过动态火炬容量研究,防止在海上环境中进行昂贵的更换。

特色功能

开始吧