Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

48(E) Tax Credit for Renewable Energy and/or Battery Storage 技术支持 Giraffe

清洁能源技术可获得高达1.2万亿美元的税收抵免,但各组织错过了机会,因为他们无法驾驭国税局的程序。长颈鹿金融正在改变这种状况。Giraffe 专业地指导客户了解美国《通货膨胀减免法》(IRA)格局,这样您就可以获得应得的税收抵免。<br/><br/>访问长颈鹿网站 www.giraffe.financial,创建一个账户,上传你的项目信息,其他一切我们都会做!如果您是免税实体,我们将为您提交纳税申报表,以便您获得国税局的退税!如果您想出售税收抵免,我们将代表您出售并为您提供现金!想要申请信用额度并自己使用,但需要帮助应对监管的复杂性——我们可以提供帮助!

原因何在 发现、生成税收抵免并从中获利?

国际贸易委员会第48/48E条激励对可再生能源项目的投资。它为符合条件的能源财产成本的30%提供税收抵免,促进清洁能源的采用和温室气体的减少。该信贷适用于太阳能、风能和储能等各种可再生能源技术。Giraffe Financial为利用48(E)税收抵免提供全方位服务解决方案。Giraffe简化了流程,同时确保最大限度地利用和利用符合条件的税收抵免。Giraffe将确认您的项目资格,收集适当的文件并确保合规性,然后指导您选择将积分货币化的选项,以最适合您的业务或组织需求。

优势

  • 降低合规风险
  • 组织负担低
  • 最大化信贷潜力

特色功能

探索资源和相关产品

更多信息和资源