为什么是 VB1?
VB1 generator switchgear 是并联发电机组的多功能解决方案,通常用于水力发电厂和改造项目。具有多台发电机或辅助馈线的发电厂需要较高的开关容量和高效的空间。VB1 灵活、可扩展的模块化概念和紧凑的设计满足了这些需求。根据您的特定需求调整 VB1 灵活、可扩展的模块化概念,支持高达 140 兆瓦的功率。通过其内部电弧分类实现较高的个人和操作安全性。其紧凑、免维护的设计减少了空间并降低了运营成本。
主要好处
针对多个发电机系统进行优化
管理多个并联发电机系统和辅助馈线。优化复杂工厂设置中的电力分配,以提高设施的整体系统效率和运行可靠性。
实现灵活和适应性强的安装
通过紧凑的可定制设计实现可扩展的模块化概念。在室内或室外安装开关设备,轻松适应您的特定场地要求和未来的扩展需求。
以最少的维护成本降低运营成本
受益于免维护设计,减少定期维修需求和相关的劳动力成本。这降低了电力系统持续可靠运行的总拥有成本。
特色功能
小巧安全:探索优势
可靠地处理高额定电流
在高达 5,800 A 的额定额定电流下运行,可在要求苛刻的发电应用中提供稳健的性能。在系统内提供稳定、高效的配电,以支持持续运行。

确保高度的人身和操作安全
通过内部电弧分类保护人员和操作,最高可达 IAC A FLR 72 kA 0.1 秒。这种经过电弧故障测试的设计可确保 LSC 2A 的高可用性,从而保护您的基础设施和员工。

与多种连接方法集成
使用电缆、总线槽、固体绝缘母线 (SIB) 和隔离相控母线 (IPB) 实现无缝连接。灵活地集成到不同的工厂配置和改造项目中。