为什么 HB1-C?
HB1-C 是一款发电机断路器系统,是一款一体化附加解决方案,适用于高达 72 kA 的改造项目。它适用于发电应用。
由于空间和设计限制,改造项目往往难以集成新设备。通过 HB1-C 的广泛定制来解决这个问题——将其垂直或水平安装,并调整其 I 形或 L 形设计以匹配现有的母线连接,实现无缝集成。
HB1-C 的紧凑尺寸与传统的 GCB 接口相匹配,简化了升级。使用免维护真空技术,可将运营成本降低多达 75%。使用集成的主隔离开关和接地开关增强安全性和合规性,符合 IEC/IEEE 62271-37-013:2021 标准。