为什么是 HB1?
三相封闭式开关设备结构紧凑、功能全面,受益于 30 年的真空技术经验。它将 HB1-C 发电机断路器模块作为其中心组件。
HB1 是一款先进的发电机开关设备,旨在保护发电机和电力变压器。它提高了发电厂的可靠性,简化了操作,降低了成本。它可处理高达 6,700 A 的电流,短路额定值高达 72 kA。
该系统采用空气绝缘的金属封闭设计,集成了真空发生器断路器、主隔离开关、接地开关、电流和电压互感器、避雷器和电容器。
三相封闭式开关设备结构紧凑、功能全面,受益于 30 年的真空技术经验。它将 HB1-C 发电机断路器模块作为其中心组件。
HB1 是一款先进的发电机开关设备,旨在保护发电机和电力变压器。它提高了发电厂的可靠性,简化了操作,降低了成本。它可处理高达 6,700 A 的电流,短路额定值高达 72 kA。
该系统采用空气绝缘的金属封闭设计,集成了真空发生器断路器、主隔离开关、接地开关、电流和电压互感器、避雷器和电容器。
根据CIGRE 2012年综合报告SC A3的最终报告编号 A3-00,弹簧操作机制被认为是操作GCB的最可靠方式。
借助真空技术,最多可削减75%的运营支出成本。在额定连续电流下,最多 10,000 个运行周期无需维护。
所有组件和功能都经过类型测试和例程测试。配备终身密封真空灭弧器。
内置的灵活性允许各种类型的连接,包括绝缘相母线 (IPB)、非隔离相母线 (NSPB)、隔离相母线 (SPB) 和电缆。
HB1 适用于额定电流高达 5,500 A、分断能力高达 72 kA、IAC A FLR 63 kA/0.5 秒的应用。
空气绝缘的金属封闭设计允许在室内或室外使用,而不会出现性能问题。