Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

FNT Hybrid Infrastructure Management 技术支持 FNT

FNT Software 简化了公司和公共机构的复杂数字基础架构的管理。FNT Command Platform 可将IT、电信和数据中心基础架构作为数字双胞胎进行高效管理,从而简化规划、故障排除和转换。借助标准化工具,它可以集成数据、生成报告、优化工作流程并高效地部署新服务。灵活的许可、云就绪和预配置的部署确保了快速设置。受到全球 500 多家公司的信赖,其中包括近一半的 DAX-40 公司。

原因何在 记录和可视化云端和本地组件?

FNT的混合基础设施管理解决方案使得在统一的集成数据模型中映射包括云服务在内的整个IT和网络基础架构成为可能。这包括建筑基础设施(电力、冷却、空间)、IT/网络基础设施(网络、服务器、存储——虚拟和物理、本地和云端)、连接(物理布线基础设施和逻辑电路/带宽)以及基于这些基础的服务(软件、应用程序)。

不仅记录了资产本身,而且还记录了不同系统和组件之间的复杂依赖关系,无论制造商和技术如何。双向接口捆绑来自不同系统的数据,并将它们集中映射。这使您只需一个工具即可记录、分析、计划、控制和自动化混合基础架构。

无论是本地、云端还是边缘,数据和资源的实际位置都不再重要。

优势

  • 实现 IT 基础架构的 100% 透明度和可控性
  • 将维护窗口规划所需的时间缩短95%
  • 将运营成本降低多达 50%
  • 识别事件及其原因的速度加快 4 倍
  • 将停机和故障造成的业务风险和费用减少多达 50%
  • 将IT成本降低多达35%,将盈利能力提高20-30%

特色功能