为何选择 Disturbance Free Testing?
传统的火灾探测器测试会干扰操作,需要物理接入,并在两次检查之间留下安全漏洞。无干扰测试 (DFT) 使用持续的云诊断为Sinteso火灾探测器提供远程、静默的测试。
Disturbance Free Testing 可在不进入禁区的情况下保持系统全面运行,报告探测器运行状况以进行主动生命周期维护。该服务是对现场检查的补充。

传统的火灾探测器测试会干扰操作,需要物理接入,并在两次检查之间留下安全漏洞。无干扰测试 (DFT) 使用持续的云诊断为Sinteso火灾探测器提供远程、静默的测试。
Disturbance Free Testing 可在不进入禁区的情况下保持系统全面运行,报告探测器运行状况以进行主动生命周期维护。该服务是对现场检查的补充。

随时进行探测器测试,无需进入受限区域或触发声音警报。非常适合医院、酒店、数据中心和其他无法实现中断的环境。
消防安全系统在整个测试过程中保持全面运行,提供不间断的保护。无需隔离区域或危及建筑物安全即可验证探测器的运行状况。
主动报告探测器运行状况可最大限度地减少计划外紧急维修,提高系统可靠性并支持预测性维护和生命周期规划。

DFT 支持完全远程的火灾探测器测试,无需实际访问探测器或进入禁区。测试是静音的,非常适合在医院、酒店和数据中心等敏感环境中日常使用,在这些环境中,声音警报和操作中断是不可接受的。

该服务测试硬件组件、烟雾进入监控、正确的软件操作以及与防火面板的通信。所有诊断均通过云应用程序和服务工具进行管理,以提供对探测器运行状况的全面评估,这超出了单独的定期检查所能提供的范围。

所有测试结果都记录在 Fire Manager 和外围设备测试报告中,以提供清晰的审计记录。DFT 通过自动静音诊断超出了 EN54 测试要求,是西门子官方批准的与目视检查相结合的测试方法。

DFT 补充剂(但不能取代)需要现场检查。诸如房间使用情况变化、可见探测器损坏、障碍物、标签精度、疏散计划以及防火面板、手动呼叫点、特殊探测器和电池测试等问题仍然需要进行现场物理评估。