Siemens SWING 无线探测器可在恶劣的环境中提供可靠的火灾探测。这种先进的解决方案非常适合历史建筑、建筑敏感空间和临时设施。
有线火灾探测系统通常会导致运行中断和美观上的损害。SWING 无线探测器使用可靠的网状技术进行安全的无线传输,使用 ASAtechnology 实现高检测可靠性。ASAtechnology 将真实火灾与欺骗现象区分开来,以防止代价高昂的虚假警报。
使用 SWING 的无线设计消除布线,以保持建筑美观和完整性。在新设置或系统扩展期间不中断操作的情况下进行安装。
Siemens SWING 无线探测器可在恶劣的环境中提供可靠的火灾探测。这种先进的解决方案非常适合历史建筑、建筑敏感空间和临时设施。
有线火灾探测系统通常会导致运行中断和美观上的损害。SWING 无线探测器使用可靠的网状技术进行安全的无线传输,使用 ASAtechnology 实现高检测可靠性。ASAtechnology 将真实火灾与欺骗现象区分开来,以防止代价高昂的虚假警报。
使用 SWING 的无线设计消除布线,以保持建筑美观和完整性。在新设置或系统扩展期间不中断操作的情况下进行安装。
在博物馆和图书馆等敏感空间安装不带电缆的 SWING 无线探测器。保持美观和结构完整性,同时实现可靠的消防安全。
在不中断操作的情况下安装 SWING,用于新设置或消防系统扩展。在适应工业房间用途的变化或更新的办公室平面图的同时,避免代价高昂的停机时间。
快速调整您的消防安全系统,以适应新需求、房间变更或建筑物扩建。享受酒店房间、办公室和会议厅等空间的灵活性,让您的系统经得起未来考验。

带有两个光学和两个热传感器的冗余传感器系统提高了火灾探测的可靠性。独特的 ASAtechnology 允许您使用 ASA 参数集使探测器适应当前环境。

使用网状技术实现无线网络的可靠性。如果受到干扰,网络会自动更改信道、频段或通过附近的另一台设备重新路由信息。
创建大型而强大的无线网络:单个网关装置的半径可以为 60 m,最多覆盖五层楼。所有无线设备都已连接,因此网关不需要连接到每台设备。