ASAPlus 技术
多标准光学/热检测
ASAPlus 结合了三个红外、一个蓝色光学、双热传感器,可精确区分真实火灾和蒸汽、灰尘或香烟烟雾等欺骗性现象,在不影响可靠性的前提下减少误报。
西门子Sinteso Nova探测器处于下一代火灾探测的最前沿,可无缝集成到西门子消防安全生态系统中。这些云连接、支持物联网的探测器将消防安全从被动必需品转变为主动、智能和互联的解决方案。
Sinteso Nova 探测器专为数字时代而设计,可提供超前考虑的无与伦比的保护。它们旨在满足现代环境的复杂需求,例如医疗设施、数据中心和商业建筑,在这些环境中,正常运行时间、安全和运营效率至关重要。这些探测器不仅用于探测火灾;它们还涉及智能适应、预测性洞察以及确保建筑物的安全基础设施为未来做好准备且可持续。
借助 Sinteso Nova 探测器,您有信心继续前进,确保持续安全、平稳运行和不间断的工作效率,因此您可以专注于推动业务发展的因素。
避免虚假警报和不必要的撤离:
在不中断测试的情况下提供持续保护:
降低升级成本和长期运营开支:
减少环境影响并支持 ESG 承诺:
远程监控和预测性维护:
无需更换硬件即可适应新要求:
专为与互联消防安全服务无缝兼容而设计

多标准光学/热检测
ASAPlus 结合了三个红外、一个蓝色光学、双热传感器,可精确区分真实火灾和蒸汽、灰尘或香烟烟雾等欺骗性现象,在不影响可靠性的前提下减少误报。

不受干扰地进行自我测试
DFTTechnology™ 允许无限制的自动自检,而不会中断操作或影响检测。允许在没有物理访问的情况下在敏感区域进行测试,并通过 Building X Fire Apps 显示测试结果。
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)
持续自我监督烟雾进入
SES 是一项双层安全功能,可确保烟雾可靠地到达探测室。网格监控监控昆虫网格是否有污染;如果探测器被覆盖,掩体检测会发出警报,保持持续的火灾探测。

支持云的监控和见解
与 Building X Fire Apps 相结合,探测器可实现远程监控、多站点可视性、移动警报和预测性洞察,从而帮助团队高效管理消防安全系统。

轻松升级您的消防安全
Sinteso Nova 探测器向后兼容现有探测器底座和防火面板,保护您的投资并延长系统寿命。快速安装可最大限度地减少建筑停机时间。

经生态科技认证
Sinteso Nova探测器具有生态技术认证,可实现全面的生命周期透明度。具有环保意识的设计使用二次材料、最少的组件、优化的能源效率和 100% 的可再生电力制造。
探索互补的产品和解决方案,以构建完整的集成消防系统。