Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
关键视觉 InnoTrans 2026

InnoTrans 2026 的消防安全 | 柏林

了解我们的机车车辆独立火灾探测解决方案。9 月 22-26 日:27 号展厅 | 220 号展位

为什么要使用独立的轨道探测器?

我们针对所有机车车辆的独特且具有成本效益的独立火灾探测解决方案提供了即插即用的解决方案。它通过单一接触点将符合 SIL2、EN 45545-2 和 EN 50155 标准与灵活的 24VDC/110VDC 电源和直接系统集成相结合。

关键优势

蓝绿色的大拇指图标以黑色背景为中心。这只手是风格化的,像卡通一样,拇指向上方,另外四根手指卷成拳头。

简化消防安全

独立架构无需单独的火控面板。更少的组件可以简化系统并减少安装、调试和维护,从而降低整个车队的生命周期成本。

蓝绿色盾牌图标,带有黑色轮廓,中间有黑色勾号,背景为黑色。

相信可靠的检测

高精度点和吸气式烟雾探测可确保及早进行可靠的火灾探测,最大限度地抵御虚假警报,即使在灰尘、高温或振动下也能保持列车畅通无阻和乘客安全。

一列带有棕色条纹的光滑白色高速列车在穿越沙漠景观的双轨上快速行驶。在背景中,在阳光明媚、略带朦胧的天空下,可以看到有高层建筑和棕榈树的现代城市天际线。

满怀信心地进行规划

直接集成 TCMS、个性化参数设置、灵活的电源供应和完全合规性可简化审批,使项目在全球范围内顺利执行。

特色功能

了解其他人如何使用独立的轨道探测器

一列带有黑色、白色和红色涂装的现代地铁列车停在一个干净、光线充足的地铁站。列车的正面显示 “M2 BRÖDNO” 和数字 “89”。该站的特点是带有白色 “Münów” 标志的深蓝色穿孔墙、带有触觉铺路的浅色平台和带有许多圆形灯光的天花板。在后台,平台上可以看到几名乘客。

斯柯达集团-华沙地铁

独立探测器通过干接点连接到现有的 TCMS,无需防火面板。灵活的基础选项支持乘客超过1,500人的列车的高可用性;自2022年以来有37列列车投入使用。

一列带有棕色条纹的光滑白色高速列车在穿越沙漠景观的双轨上快速行驶。在背景中,在阳光明媚、略带朦胧的天空下,可以看到有高层建筑和棕榈树的现代城市天际线。

Siemens Mobility GmbH-瓦莱罗

高速列车 — 埃及:Velaro 列车专为防热、防沙和防尘而设计。即插即用探测器连接到 TCMS,无需专用的防火面板。SIL2 聚焦和 V0 材料可确保在机舱内进行可靠的检测。

白色 Vectron 机车沿着河边的轨道行驶,那里有架空线路,天空多云,田园风光中。

西门子 Mobility GmbH-Vectron

机车 — Vectron:763 辆机车在粗糙的底座上配备了独立的多标准/光学探测器。即插即用的 TCMS 集成可降低复杂性和故障点,从而实现可靠的机舱检测。

探索其他资源

下载

传单 | 独立检测