Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用线性热探测器?

FibroLaser 线性热探测系统专为隧道、停车场和电缆桥架等具有挑战性的环境而设计,可提供快速火灾探测和精确定位,保护生命和资产。

复杂环境中的火灾需要快速、准确的探测和定位,而强风或电磁干扰往往会使火灾变得复杂。FibroLaser 线性热检测系统使用玻璃纤维电缆作为精确的温度传感器解决了这个问题。它可以测量对流和辐射热,即使在恶劣的条件下也能提供可靠的检测。

FibroLaser 线性热检测系统提供:

  • 强大的传感器技术,可以在潮湿或腐蚀的环境中成功运行,也可以在电磁干扰下成功运行。
  • 一秒钟内快速检测,可快速激活安全系统。
  • 通过最大限度地降低生命周期成本和免维护传感器技术,降低运营开支。

关键优势

系统解决方案 — 用于系统保护

作为全面的解决方案,FibroLaser 包括领先的传感器和信号技术,从无欺骗的火灾探测和定位到灭火系统的自动控制。

全面 — 消防所需的一切

Siemens 为特殊环境(例如隧道)中的应用提供单一来源的完整解决方案。这保证了所有系统的顺畅交互和运行。

成本效益 — 贯穿整个生命周期

FibroLaser 专为多年可靠运行而设计,将生命周期成本降至最低。合格的专家使用经过 VDS 测试的软件进行规划,安装的传感器技术 100% 免维护。

体验——全球独一无二

Siemens 拥有 10 多年的经验,是使用线路式热探测器进行热探测的先驱。西门子还拥有市场上最大的安装基地,长度超过2,000千米,控制器超过1,200个。

特色功能

在长达 20 千米的整个距离内保持可靠性

作为线路式热探测系统,FibroLaser 为整个装置提供稳定的安全性——探测区域长度可达 10 km 的两倍。它符合线路式热探测的最新标准。通过根据 Pr EN 54-22 认证、FM 认证和当地行为守则对 VdS 进行认证,应用范围广泛。

得益于强大的传感器技术,实现可靠的热检测

即使在潮湿、腐蚀或污垢等恶劣条件下,FibroLaser 也能通过坚固的传感器提供高度可靠的热检测。在电磁干扰的情况下,例如在电缆桥架或铁路隧道中,精度也不会降低。

快速检测和精确定位

FibroLaser 对对流和辐射热敏感。在一秒钟内对它们进行精确分析,最远可达 0.5 米。该系统对欺骗现象具有很强的免疫力,能够非常快速和准确地定位实际火灾。它还能够消除虚假警报。

可靠的报警和高效的反应

为了快速可靠地进行警报和疏散,可以定义预警报器以警告控制中心。为了进行有效的干预,FibroLaser为消防部门提供了重要信息,例如火灾的确切位置、范围和传播方向。火灾报警和控制命令通过标准接口传输。