Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么是火焰探测器?

高度灵敏和准确的火灾探测是维持安全工作条件的基础,尤其是在爆炸性环境中。

Siemens FDF242 和 FDF242-EX 火焰探测器为工业环境提供灵敏、精确的火灾探测,使您能够在室内和室外探测无烟液体和气体火灾以及产生烟雾的明火。

西门子的火焰探测器:

  • 解决快速、精确地定位火灾的挑战。
  • 采用坚固的钢制设计,可在恶劣条件下保持耐用性。
  • 通过基于云的操作启用实时性能数据。

主要好处

简化和改进您的系统

通过深度系统集成和回路电源简化安装并缩短设置时间。使用集成的线路分离器提高可靠性,实现不间断的全天候运营。

实现较高的火灾灵敏度和合规性

符合 EN 54-10 规定的火灾敏感度等级 1 的要求。受益于集成的用户界面和六个参数集,实现精确配置。

利用云数据主动管理维护

通过云操作实时评估探测器性能数据。主动识别和解决维护问题,以最大限度地减少停机时间并防止故障。保持运营效率和系统完整性。

特色功能