跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Fire Digital Twin?

西门子首款模块化系统凭借业内首创的全新Fire Digital Twin,将消防安全、效率和精度提升到一个新的水平。通过高级系统虚拟仿真实现数字化是确保系统以最高水平运行的下一个前沿。这种方法提高了系统设计、安装、调试和服务的效率和准确性。

ef1b212b-c378-46fd-b7fd-c8724227b0f4 Fire Digital Twin Digital Twin 键视觉

将消防系统的真实世界和数字世界相结合

在安装之前,对整个火灾报警系统进行虚拟测试和验证。无风险地模拟所有设备、配置和故障状况,减少错误,最大限度地减少停机时间并确保完美部署。

Fire Digital Twin 按键视觉

既可扩展又灵活的高级仿真

验证系统配置,进行虚拟故障排除,通过仿真增强技术人员的专业知识,缩短任务时间,提高效率,快速准确地解决问题,所有这些都可以在部署之前完成。

Fire Digital Twin 按键可视化 2

不受干扰的高效出厂验收测试

审查系统在正常和紧急条件下的运行情况,进行施工前审批,针对精确副本提供虚拟化培训,并实现高效的出厂验收测试,所有这些都不会中断。

特色功能

consulting-specifying-engineer-2026-product-of-the-year-gold-award-logo-640x360

CSE 金奖得主 — Fire Digital Twin

Fire Digital Twin 是 2026 年 CSE 金奖得主!

我们很自豪地与大家分享,Fire Digital Twin荣获2026年咨询指定工程师(CSE)年度产品金奖!下载电子书,了解我们的软件为何如此有价值。