Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用爆炸性环境探测器?

西门子爆炸环境探测器通过快速、可靠的火灾探测功能保护易爆区域的人员和资产。化学、制药和天然气输送设备以及炼油厂、管道和其他设施需要足够坚固耐用的防火系统,能够承受恶劣的环境,同时又足够敏感,甚至可以探测到一丝火灾。能够触发早期真实警报的可靠检测可防止不必要的停机时间和虚假警报造成的成本。

电气隔离线路适配器 (Ex) 和西门子独有的 ASAtechnology 使可寻址多传感器探测器成为技术上卓越的产品,也是 0、1 和 2 气区的理想选择。

关键优势

最大程度提高安全性

通过快速、可靠的检测最大限度地提高危险区域的安全性和正常运行时间,从而减少误报,避免不必要的停机,并保护气体区0、1和2以及20、21和22尘区的人员、资产和流程。

降低成本和复杂性

使用一个线路适配器 (Ex) 作为电流隔离器和转换器,减少安装工作量和生命周期成本。它可以节省空间,加快接线速度,最多可连接 31 台设备,包括每条线路上的防爆探测器和呼叫点。

逐步实现系统现代化

逐步对现有消防系统进行现代化改造。Addressable Ex 探测器还可以在集体模式下运行,从而使用最新技术轻松升级或扩展传统装置。

特色功能