房间很大,天花板很高

西门子 FDL242 为天花板高达 120 米的大面积区域提供防火保护。它与西门子消防系统的无缝集成保证了可靠的侦测,实现了不间断的运行。该探测器通过激光辅助的电动自校准简化了安装,并通过光线和污垢补偿算法最大限度地减少了误报。
Siemens FDL242 光束烟雾探测器可帮助您保护宝贵的空间,例如:
FDL242 无缝集成到西门子消防系统中,兼容 Sinteso 和 Cerberus 面板。它由环路供电,带有集成的线路分隔器,可实现全天候的可靠性,并提供事件和污染数据的云端访问。
借助激光辅助反射镜安装和电动自校准,单人安装既快速又简单。集成的用户界面无需额外工具即可实现高效操作,而对面的探测器则不受干扰地工作。
该探测器具有集成的用户界面和 6 个 EN 54-12 批准的参数集,适用于各种应用。使用Building X Fire Connect应用程序,一个人可以毫不费力地进行所有必要的测试。
线性光束探测器 FDL242 使用光补偿算法,可根据环境光水平的变化进行调整。此功能有助于最大限度地减少阳光直射或人造光源触发的虚假警报。
即使有灰尘,探测器的红外光束也能保持恒定的信号水平。此功能不仅可以延长使用寿命,还可以提高性能并延长维护周期。
该系统可确保探测器和反射器沿光束路径精确对准,这意味着您无需手动调整建筑物因温度变化而移动。
集成的隔离器可防止电气故障的传播,从而提高安全性。它无需单独的隔离模块,从而使系统设计更加简化。