Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Siemens 吸气式烟雾探测器?

Siemens 吸气式烟雾探测器 (ASD) 可提供早期的火灾探测,以保护要求苛刻的应用领域的关键基础设施。双波长技术通过避免误报和尽早检测电解质气体颗粒来帮助企业保持连续性。

Siemens ASD 提供市场上最大的覆盖区域,单个单元可监控高达 6,700 平方米的广阔空间。它们有多种型号可满足您的需求:

  • FDA221: 每台设备的分支管总长度:120 m
  • FDA222: 每台设备的分支管总长度:200 m
  • FDA241: 每台设备的分支管总长度:120 m
  • FDA242: 每台设备的分支管总长度:400 m
  • FDA261: 每台设备的分支管总长度:800 m
  • FDA262: 每台设备的分支管总长度:1200 m

所有设备均符合 EN 54-17 和 EN 54-20 并获得 VdS 认证。一些获得了 SL2 网络安全认证。

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

主要好处

获得无与伦比的精

使用区分烟雾和欺骗性材料的精密技术重新定义早期烟雾探测的标准,以避免虚假警报,让建筑物和企业主高枕无忧。

提高成本效率和可持续性

使用模块化功能替换基本部件,该功能可提高成本效益并维持系统的持续功能(消防安全的基本层),同时减少对环境的影响。

享受广泛的规划支持

信赖我们广泛的支持选项,从文档到工具和数据,您满怀信心地规划下一个消防策略项目所需的一切。

特色功能

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

用于数据中心的 Aspirating smoke detectors

在数据中心中,高气流会阻碍检测。ASD 探测器放置在气流引导烟雾的地方,可以尽早进行可靠检测。

浏览相关资源和产品

阅读

传单 | ASD 概述

白皮书
| 吸气式烟雾探测

工具

项目 | 消防系统生成器

空白