ACEND Notification 是一系列室内通知设备,可在紧急情况下最大限度地提高乘员安全,同时削减成本。由于电流消耗较低,您将需要更少的电源,从而减少了前期安装费用和持续运营成本。向后兼容现有的西门子系统意味着您可以在不中断运营的情况下以经济实惠的方式进行升级。

all
高效、低电流 LED 技术
LED 闪光灯的电流消耗比 SL2 设备低,每个电路支持更多的设备,并减少了对额外电源的依赖。
ACEND Notification 是一系列室内通知设备,可在紧急情况下最大限度地提高乘员安全,同时削减成本。由于电流消耗较低,您将需要更少的电源,从而减少了前期安装费用和持续运营成本。向后兼容现有的西门子系统意味着您可以在不中断运营的情况下以经济实惠的方式进行升级。

LED 闪光灯的电流消耗比 SL2 设备低,每个电路支持更多的设备,并减少了对额外电源的依赖。

墙壁和天花板单元上的通用安装板、可互换的盖板和共享配件可简化安装和未来的重新配置。

ACEND设备使用可寻址产品组合中列出的面板与西门子Desigo Fire、Cerberus PRO和传统通知设备集成。