Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Uni Smart 和 Halesowen 学院

哈勒索文学院为高等教育机构树立可持续发展榜样

作为其最新环保计划的一部分,该继续教育学院已安装了智能照明,与之前的系统相比,可节省多达85%的能源。哈勒索文的雄心勃勃的目标是到2032年将碳排放量减少50%,到2037年减少75%(与2019年的使用量相比)。

支持国家努力使英国成为清洁能源超级大国, 哈勒索文学院 已经实施了许多项目。这包括所有校园的回收点、电动汽车充电点以及为学生提供的专门长途汽车服务。

为了升级照明系统,该学院与 Uni 智能解决方案,可持续建筑的管理服务提供商,以及 Siemens Financial Services (SFS) ,专业融资提供商。

英国 “创新机构” Innovate UK将Uni Smart引入了Halesowen;而SFS是Uni Smart的独家融资合作伙伴。

如果建筑物能说话

根据世界绿色建筑委员会的说法,建筑物代表 39% 的全球能源相关排放。

接下来,Uni Smart推荐其物联网产品套件EcoPulse中的解决方案。传统的荧光灯和LED照明比最先进的智能照明控制消耗更多的能源;智能照明的能效比LED高75%。这就是为什么通常首先解决照明问题,确保使用节能灯泡,关闭空置区域的灯光,快速检测和修复失效的照明。

然后,注意力转移到空气温度和占用率上,确保建筑物的每个区域都得到有效控制和使用。客户可以完全访问已安装设备的数据;Uni Smart还定期向房地产经理提供报告,从而减轻了分析负担。

为储蓄而投资

面临的挑战不是说服建筑物所有者和管理者相信智能技术的好处,而是鼓励资金短缺的组织进行投资。凭借超过二十年的资产融资使用经验,Uni Smart的克里斯·高夫很早就开始了与客户的对话。能源效率项目通常会随着时间的推移而收回成本;智能金融解决方案的结构可以与这些节省保持一致。

Uni Smart 的服务不会随着安装而结束。该公司还维护已安装的系统,以防止退化,保护客户的投资并确保持续节约。

哈勒索文学院房地产总监科琳娜·尤伦说, “我们以前曾将融资用于IT设备等资产,但这是我们首次与金融家合作开发智能建筑技术。主租赁解决方案意味着我们只有一个结构和一套条款和条件。”

SFS是Uni Smart的唯一融资合作伙伴,这要归功于该金融家在该领域的智能建筑技术方面的专业知识及其对以可持续发展为重点的项目的承诺。对于哈勒索文的照明项目,SFS提供了主租赁设施。学院可以为每个装置提取资金,而不是每次都申请新的租约。

开启照明

Uni Smart 的智能照明在不需要时会自动关闭,并根据日照水平进行调整以最大限度地利用自然光线。集中控制使设施管理人员能够安排照明 “场景”、跟踪使用情况并远程解决问题,从而降低维护成本。每盏灯都包括一个内置能量计。

与旧系统相比,最初的项目(涵盖十三栋建筑中的三座)实现了高达85%的能耗,净节省了20%的运营成本。

联系我们的团队

凯瑟琳·瓦西里森
供应商渠道销售经理
电子邮件:kathryn.vassilissin@siemens.com

与我们联系

了解有关 SFS 融资解决方案的更多信息。