Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

FFTigv MOVY 1t 技术支持 FFT Produktionssysteme

FFT 是自动化制造系统和技术、工业设备建造和制造技术的全球供应商。我们为汽车和非汽车行业提供一站式机器人自动化工厂,涵盖规划、机械和电气工程、编程、模拟、虚拟和现场调试以及质量保证的完整流程。我们提供智能产品,如自动导引车、激光舱、轻型夹具、输送机、视觉系统等。为了优化工厂和工程流程,我们开发了数据驱动的分析和改进标准。作为西门子的长期合作伙伴,我们共同为自动化生产线,尤其是汽车生产线创建智能解决方案。

原因何在 负载能力为 1 吨的自动移动机器人?

FFtigV MOVY 1t 具有双向驱动。该模型可以选择配备 3D 摄像机或特殊结构。导航可以采用轨道制导,也可以使用西门子 ANS+ 进行激光制导 (SLAM)。你甚至可以将两者结合起来。车辆控制基于带有 SIMOVE 编程功能的 PLC。因此,它在优化物流流程、缩短步行距离以及节省时间和金钱方面起着关键作用。

装卸机器人集成在AGV上。

优势

  • 自动化:独立处理物料运输,减少体力劳动。
  • 提高效率:缩短运输路线,节省时间并降低成本。
  • 灵活性:可适应不同的生产布局和结构。
  • 安全性:得益于传感器技术、紧急停机和 ISO 3691-4 标准,操作安全性高。
  • 易于维护:结构坚固,组件标准化,易于维护。

特色功能

Case Study

H2Giga 的图片

H2Giga — Qt 4.2 FertiROB

在联盟项目合作伙伴的帮助下,将设计、开发和功能测试千兆瓦级氢气电解器的模块化生产工厂。