Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

QUICKDATA Plant Solution 技术支持 EVIAS

EVIAS GmbH 是一家领先的自动化技术工程公司,自 2006 年在巴德贝格扎伯恩成立以来一直发展壮大。他们在工程、项目管理、电气设计、开关设备建造和培训领域提供全面的服务。EVIAS在服务和项目管理以及自动化领域拥有超过25年的经验,为其国际客户提供定制的解决方案。作为西门子解决方案合作伙伴,他们以其质量和专业知识而闻名,并获得了 ISO9001 认证。

原因何在 开始高效管理您的设施?

QUICKDATA Plant Solution 是一个独立于平台的解决方案,可快速安全地访问所有重要的产品细节、技术数据和客户特定信息、智能维护计划和支持管理,所有这些都整合在一个平台中。
使用 QUICKDATA,您可以集中生产工作流程并实现流程数字化,从而最大限度地节省时间和提高运营效率。

优势

  • 由于所有重要数据的集中可用性可以节省时间
  • 系统上所有活动的可追溯性
  • 通过快速交换信息提高效率
  • 更轻松地进行团队之间的协作

特色功能

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

Windows Server 2019 或更高版本

微软 SQL 服务器