Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMOSEC 中压开关设备?

SIMOSEC 是一款工厂组装、型式测试的空气绝缘中压开关设备,用于二次配电。

SIMOSEC 解决了中压配电中的挑战,以提供运行安全和可靠性。其金属封闭设计将成熟的空气绝缘技术与先进的气体绝缘开关功能相结合,以增强系统稳定性和人身安全。

SIMOSEC 中压开关设备在出厂前组装并经过常规测试,符合 IEC 62271-200 标准。紧凑的设计优化了空间,并为您的配电需求提供可靠、安全的解决方案。

主要好处

增强运营安全

提高配电系统的安全性。SIMOSEC 开关设备提供稳定、稳定的性能,以最大限度地减少中断并保持关键基础设施的持续供电。

符合安全标准

通过我们坚固的开关设备设计优先考虑人员安全。其金属封闭结构和遵守国际安全标准可在维护和操作期间保护操作员。

优化空间

SIMOSEC 开关设备的紧凑设计可帮助您在设备中使用更少的空间。其优化的占地面积可帮助您的基础设施规划保持灵活性。

特色功能