Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIHARBOR?

港口在减少停泊船舶的排放、噪音和振动方面面临越来越大的压力,尤其是在城市化使更多的人靠近港口的情况下。传统的船舶发电机会导致空气污染、排放和运营成本。如果没有岸上连接系统,港口就有可能不遵守环境法规,而继续使用船载发电机会导致更高的油耗和对当地社区的负面影响。SIHARBOR通过使船舶能够从本地电网获取电力,允许它们在停靠时关闭引擎来应对这些挑战。该解决方案通过电缆管理系统提供快速、灵活和可靠的连接,支持所有船舶类型和泊位配置。结果是改善了空气质量,降低了运营成本,并建立了面向未来的港口基础设施。

关键优势

减少港口的排放和噪音

SIHARBOR使停泊的船舶能够关闭柴油发电机并从当地电网获取电力,从而改善空气质量,减少港口区域的噪音和振动。

适用于所有船舶类型的灵活连接

该系统的电缆管理和适应性设计允许安装在任何端口,支持各种泊位拓扑和电力需求。它提供邮轮、集装箱船和渡轮,确保通用兼容性。

降低运营和维护成本

通过使用岸电,船舶可以减少与运行船上发电机相关的燃料消耗和维护成本。港口可以提供岸电使用折扣,为可持续运营创造经济激励。

特色功能

了解其他人如何使用 SIHARBOR

Dirk Claus 博士,基尔港总经理

基尔港将船只送到码头

再生发电为位于基尔港的两艘停泊船舶并行供电,每年减少12,000公吨的振动、噪音和二氧化碳排放,并通过SENTRON powermind实现全面的性能透明度。

客户故事

SIHARBOR 参考资料

参考:基尔港——岸电系统

并行为两艘船提供岸电

再生发电为基尔港两艘停泊的船舶并行供电,每年减少12,000公吨的振动、噪音和二氧化碳排放,并通过SENTRON powermind实现全面的性能透明度。

SIHARBOR Aida

适用于不同船舶类型的灵活连接

安全灵活的路线可适应不同的船舶类型和码头位置。该解决方案在运行中久经考验,具有高度的灵活性、安全性和可靠性,同时停止柴油发电机可减少排放。

新闻专题 Landstrom

夜间装载时没有噪音和振动

在库克斯港下萨克森港口,岸电通过变压站和带有移动传输设备的电缆馈送系统为滚装/滚装船舶供电,转换电压供应以满足船舶要求。