Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Sibushing?

Sibushing 是一款专为开关设备系统设计的智能监控解决方案。它集成了先进的传感器,可在增强电网保护的同时提供准确的数据。其流线型和紧凑的设计简化了安装,提高了运营效率和安全性。Sibushing 可以与 SICAM FCM Plus 或 SIPROTEC 7SY82 等设备无缝集成,提供实时数据,实现主动维护,有助于延长设备的使用寿命。7SY82

关键优势

安全性

由于输出电压低,保护测试期间的人员安全性得到提高,操作简单,调试期间的故障可能性降低

可用性

当网络参数(例如电源电流)发生变化时,“一刀切” 的传感器不需要进行任何调整

可持续性

与传统仪表变压器相比,铁、铜和铸造树脂可节省材料(2.1 kg,最高可节省 50 kg)

特点和功能

了解其他人如何使用 Sibushing

Glarus Nord Technische Betriebe

瑞士阿尔卑斯山社区的创新电网保护

瑞士一直将独特的自然景观与技术进步相结合。在这里,Sustainability 和创新齐头并进。因此,对于格拉鲁斯北部的配电网运营商来说,选择西门子最新一代的集成电流和电压传感器来实现优异的电网保护是合乎逻辑的,这种传感器将创新与可持续发展相结合。

带有 Technische Betriebe Glarus Nord 徽标的山地景观

探索资源