Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 NXPLUS C 24?

NXPLUS C 24 气体绝缘断路器开关设备为高达 24 kV 的初级配电网络提供尖端解决方案,其稳健的额定性能为 25 kA、2500 A 母线电流和 2000 A 馈电电流。作为西门子创新的蓝色 GIS 产品组合的一部分,它采用成熟的真空开关技术,可提供可靠的气体绝缘开关设备的所有优点。

NXPLUS C 24 是可持续、高效配电的未来之选,体验高可靠性、安全性和最新的开关设备创新。

主要好处

用于变电站和电源应用

凭借可用的断路器、总线分段器和隔离开关,以及双工安装中的双母线系统的安装变体,NXPLUS C 24 可用于众多变电站和应用。

保持环境独立并节省空间

其密封的不锈钢隔室使开关设备在环境上独立,而紧凑的尺寸允许有效利用空间。它免维护,支持现代创新的设计。

体验前所未有的可靠性

NXPLUS C 24的MTBF(平均故障间隔时间)超过了几代,提供了前所未有的可靠性和性能。

特色功能