跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

下载手册

详细了解该产品的特性和功能。

为何选择 NXairs 12kV 550?

NXairs系列产品高度灵活,旨在满足不同客户在方案、额定值和配置方面的多样化需求。它们可以满足客户的多方面智能需求。

NXairs 12kV 550 采用紧凑的设计,机柜宽度仅为 550 mm,可节省多达 30% 的占地面积。它可以与具有更高参数的NXairs 12 kV系列的其他宽度设备组合使用。

nxairs-12kv-55024-product-photo-mhero-1280x720

可靠性

通过联锁操作、泄压和经过 IEC 类型测试的电弧断层封闭将风险降至最低,确保可靠的人身和操作安全。

效率

该开关设备具有高达 1250A 的馈线和 2500A 的母线电流、31.5kA 的短路额定值和 IAC A FLR 等级。

灵活性

优化的设计减少了安装空间和施工成本,同时可以与其他 NXairs 设备灵活组合。

特色功能