Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
为您的可持续发展之旅注入活力

用于初级配电的空气绝缘开关设备

NXAIR M 24 kV,高达 25 kA

  • 24 kV,额定电流高达 25 kA
  • 非常适合电源、基础设施、工业应用
  • 紧凑、维护成本低、环境可持续

NXAIR 50kA

  • 高达 17.5 kV,50 kA,高达 4000 A
  • 久经考验,适用于复杂网络和高短路功率
  • 发电机断路器应用,最高可达 15 kV
  • 紧凑、可靠、经济实惠的生命周期

NXAIR

  • 高达 17.5 kV,40 kA,高达 4000 A
  • 适用于电源、工业、海上应用
  • 最高安全性,易于操作
  • 卓越的价值,较低的生命周期成本

NXAIR C

  • 高达 24 kV,25 kA,高达 2000 A
  • 服务连续性类别 LSC2
  • 占地面积小,泄压灵活
  • 维护成本低,环境友好

NXAIR H

  • 高达 36 kV
  • 在电源、工业、基础设施方面久经考验
  • 最低限度的维护,确保不间断运行
特色功能

产品信息-NXairs

NXairs 550+

NxAirs 550+ 是一款紧凑的 12kV 中压空气绝缘开关设备,每个面板的最大宽度为 550mm。具有高达 1250A 的馈线电流和 2500A 的母线电流、31.5kA 的短路额定值和 IAC A FLR 等级。其优化的设计减少了安装空间和施工成本,同时可与其他 NXairs 设备灵活组合。

Siemens 产品广告以一款采用蓝白配色方案的时尚、现代的设备为特色。

NXairs 12 kV

NXairs 12 kV 是一款模块化、紧凑的中压空气绝缘开关设备,每个面板的最小宽度为 550mm。支持高达 4000A 的馈线和母线电流、40kA 的短路额定值以及 IAC A FLR 40kA—1S 等级。其节省空间的设计降低了安装成本,同时可以灵活地与其他 NXairs 设备组合以增强功能。

Siemens NX Air S 机器的左侧视图,该机器采用时尚的设计和金属表面处理。

NXairs 24 kV

NXairs 24kV 通过精致的设计和系统化制造,确保了生命周期内的高可用性。它可以在高达 24kV、3150A、31.5kA 的系统中使用。它是工厂组装的,采用金属封闭的,并根据 IEC 62271-200/GB3906 进行了型式测试。

采用蓝白配色方案的西门子 NX Air S-24kV 系统。

NXairs 40.5 kV

我们的NXairs 40.5kV即使在恶劣条件下也具有出色的可靠性和极高的安全性。它可以在高达 40.5kV、3150A、31.5kA 的系统中使用。它是工厂组装的,采用金属封闭的,并根据 IEC 62271-200/GB3906 进行了型式测试。

Siemens NX Air S 40.5kV 变电站,配有大型变压器和各种电气组件。

经常问的问题