NXAIR 空气绝缘中压开关设备为现代配电提供安全性、可靠性和可持续性。它使用天然空气代替六氟化硫,可以消除温室气体并简化回收过程。NXAIR通过了西门子生态技术公司的环境责任认证,符合IEC 62271‑200标准,并提供坚固的电弧故障保护、联锁操作和泄压以提供最大程度的保护。凭借数字监控、真空断路器和较长的保养间隔,它降低了生命周期成本,同时确保了高可用性。现在,低功率仪表变压器 (LPIT) ——未来的技术——增强了性能,集成了符合 IEC 61869 标准的传感器和 SIPROTEC 5 继电器,可实现先进的数字化和面向未来的性能。
产品组合:
- NXAIR — 高达 17.5 kV,最高 40 kA
- NXAIR — 高达 17.5 kV 50 kA
- NXAIR M — 24 kV 高达 25 kA
- NXAIR C — 高达 24 kV,最高 25 kA
- NXAIR H — 36 kV 高达 31.5 kA