Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Fusesaver™?

架空中压网络必须提供可靠的供应,同时控制运营成本和管理安全风险。侧线故障是停电和现场干预的主要原因。Fusesaver™ 直接解决了这些挑战。

作为世界上最快的中压真空断路器,Fusesaver可以在短短的半个周期(10 ms)内清除故障,从而减少了瞬态故障的影响,缩短了停机时间。在火灾风险区域,最大限度地缩短电弧持续时间有助于降低与故障相关的点火的可能性。其紧凑、轻便的设计可实现快速安装和调试。

这种独特的设备由线路电流自供电,支持瞬态和永久故障的多相故障清除。多种操作模式(保险丝保存、重合闸和切换)允许公用事业公司在不同的网络应用程序中一致地部署单个设备。

关键优势

快速故障清除以提高网络可靠性

Fusesaver 可在半个周期(10 毫秒)内清除故障,从而减少瞬态故障的影响,缩短停机时间并限制对网络资产的压力。较短的电弧持续时间还有助于降低易发生火灾的区域的点火风险。

一台设备可实现多种架空网络功能

多种操作模式(保险丝保存、重合闸、分段化、切换)允许公用事业在不同的网络场景中使用一台设备,支持标准化和自适应保护策略。

减少安装工作量和持续运营成本

紧凑、轻巧的设计可实现快速安装,甚至可以远程安装。自供电操作和可选远程访问减少了现场访问,增强了资产管理并降低了运营成本。

特色功能

缓解丛林大火——降低火灾风险

为了降低高架网络的丛林大火风险,在故障事件期间限制电弧持续时间至关重要,尤其是在极端火灾风险的日子里。Fusesaver 可在短短 10 毫秒内清除故障,从而显著降低电弧能量。它的远程控制允许控制中心进行重封抑制,支持缓解丛林大火,同时保持安全、可靠的网络运行。

丛林大火。消防队正在与之作战

了解其他人如何使用 Fusesaver™

常见问题解答

探索资源和相关产品

观看

案例研究 | Powercor 澳大利亚将火灾风险降至最低

案例研究 | 便携式开关负载和故障中断

采访 | 布雷特·沃森博士

阅读

文章 | 增强横向重合器安全性

文章 | 直线馈线中的资产选择

了解更多信息

目录 | Fusesaver™

小册子 | Fusesaver™

传单 | 分区化