all
E-House 变电站
适用于 DSO 和工业应用
-固定配电
-步入式变电站
-通常采用高架安装
现代配电项目面临快速部署、有限空间以及对灵活、可扩展解决方案的需求等挑战。传统变电站需要漫长的施工时间和现场组装,而且很难针对独特的应用进行定制。
延迟、高成本和不灵活的布局可能会阻碍项目时间表和可持续发展目标。Siemens E-House 通过提供预先组装、预测试并根据客户需求量身定制的预制模块化变电站、滑板和移动单元来解决这些问题。
这种方法可以实现快速安装、可靠的电力输送和对不同行业的适应性,同时支持临时和永久的电气化需求。
电子房屋解决方案 到达 预制的,预组装的,以及 经过全面测试 为了 快速现场安装。并行设计/制造和优化的安装/调试可以 将交货时间缩短多达 50%。
E-House 解决方案 尽量减少现场工作 通过工厂建造和测试。这削减了 EHS 风险、天气延误、 和 协调,启用即插即用安装。
E-Houses 通过优化设计和高效执行削减资本支出。他们还通过以下方式支持可持续发展 减少材料、运输和现场劳动力,提供紧凑、资源节约型电气化且使用寿命长

适用于 DSO 和工业应用
-固定配电
-步入式变电站
-通常采用高架安装

适用于数据中心和 DSO
-室外独立式和室内集成
-不可步入式,用作房间集成滑块或设备外壳/包装
-设备框架可快速集成到现场的传统建筑中

适用于配电系统运营商 (DSO)
-临时配电
-步入式避难所或特殊作战设计