Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Compact Modular Recloser?

Compact Modular Recloser(CMR)保护和监控架空配电网络。它采用西门子先进的真空断路器技术支持单相和多相应用,从而提高中压网络的可靠性。

解决过时的液压重合器的常见问题。CMR 无需定期维护,使用线路电压供电,从而无需辅助电源。自动清除临时故障以恢复电力,节省时间并减少 SAIFI。

依靠具有线路电压和备用电池的完全集成的自供电系统来实现持续运行。其免维护设计可提供 25 年的使用寿命,无需定期检查并降低运营费用。可轻松快速地安装紧凑、轻便的设计,从而降低成本并加快投资回报率。

主要好处

提高网络可靠性和正常运行时间

清除临时故障以快速恢复供电,从而节省运行时间。减少 SAIFI 以增强网络稳定性。这种主动故障管理可最大限度地减少停机时间并提供稳定的电源。

获得运营灵活性和控制力

针对可变的运行条件远程或本地更改网络保护设置。快速适应不断变化的电网需求,优化性能并保持稳定运行。

更快地获得投资回报

最大限度地减少维护并简化安装以降低总成本。通过减少运营开支和高效部署,加快投资回报率。

特色功能