为何选择8DJH中压开关柜?
十多年来,8DJH产品系列一直在说服全球客户。您可以信赖8DJH,这是一款气体绝缘的中压开关设备,用于公共和工业能源系统的二次配电。其免维护设计可确保您的能源系统的高可靠性和运行安全性。这种紧凑的、独立于环境的开关设备具有经济、人身安全和额外的生态效益。
8DJH 开关设备设计用于火车站、机场、可再生能源发电厂(生物质、水力发电、风力涡轮机、太阳能公园)、水和污水处理厂、电动汽车充电站等。
十多年来,8DJH产品系列一直在说服全球客户。您可以信赖8DJH,这是一款气体绝缘的中压开关设备,用于公共和工业能源系统的二次配电。其免维护设计可确保您的能源系统的高可靠性和运行安全性。这种紧凑的、独立于环境的开关设备具有经济、人身安全和额外的生态效益。
8DJH 开关设备设计用于火车站、机场、可再生能源发电厂(生物质、水力发电、风力涡轮机、太阳能公园)、水和污水处理厂、电动汽车充电站等。
8DJH 气体绝缘开关设备在工厂组装、常规测试和型号测试均符合 IEC 62271 标准。在正常使用条件下,8DJH的预期使用寿命至少为35年。
放心地在任何环境中部署8DJH开关设备。其密封外壳使其不受外部条件的影响,无论是极端温度、高湿度、灰尘还是高海拔。
通过免维护设计来简化操作,从而降低运营成本并最大限度地减少停机时间。8DJH 开关设备的高压部件终身密封,无需定期清洁或重新润滑。
8DJH 开关设备有多种版本可供选择,包括高达 17.5 kV 和 25 kA 或高达 24 kV 和 20 kA 的开关设备,均配备 630 A 母线和 630 A 馈线。
得益于 SF6 绝缘,8DJH 开关设备节省了空间和成本。面板可以排成一列并延长,无需在现场进行燃气作业。带有插头连接的可选低压隔间确保易于安装。
根据 IEC 60529,开关设备容器中高压部件的标准防护等级为 IP65,开关设备外壳的标准防护等级为 IP2X。所有高压部件均采用金属封闭和/或配有接地层。
目录 | 8DJH 型开关设备