Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何采用气体绝缘中压开关柜8DA/B?

Siemens 8DA 和 8DB 系列是工厂组装、型式测试、金属封闭系列气体绝缘中压开关设备,专为高达 40.5 kV 的初级配电而设计。该产品组合专为紧凑的安装和较长的使用寿命而设计,包括单母线和双母线选项以及牵引力变体。

关键特性包括真空开关技术、密封隔间和环境独立性。这使得 8DA/8DB 开关设备系列非常适合公用事业、发电厂、重工业和加工设施中的变压器和开关变电站。

可用型号:

  • 8DA10(单母线)
  • 8DB10(双母线)
  • 8DA11 和 8DA12(用于牵引的单极和双极)

主要好处

保护关键资产

通过提供具有 IAC A FLR 分类和高达 40 kA 的短路分断保护,支持主配电应用中的安全运行。

减少维护需求

借助免维护的高压组件和支持至少 35 年的使用寿命的密封开关设备,降低维护需求。

适应现场条件

专为实现环境独立性而设计,在含盐空气、高湿度、灰尘和高海拔地区表现强劲,可在各种条件下提供可靠、持久的服务。

特色功能

经常问的问题

浏览相关资源和产品

开始吧