Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 8BT2?

8BT2是一款金属封闭的、工厂组装的中压开关设备,为高达36 kV的室内应用提供坚固、可靠的解决方案。

8BT2用于主要配电的变压器和开关变电站,通过使用空气作为绝缘介质来帮助解决运行安全和环境挑战。它还使用真空技术,确保持续服务并保护人员。使用8BT2的内部电弧分类(IAC A FLR)进一步增强人员安全。

8BT2通过免维护的开关设备和超过10年的维护间隔降低了运营成本并延长了系统的正常运行时间。

主要好处

久经考验的可靠性确保高枕无忧

Trust 工厂组装、型式测试的开关设备符合 IEC 62271-200 标准。

依靠空气作为随时可用的绝缘介质。受益于在全球成功运行的超过 510,000 个 Siemens 空气绝缘面板。

通过可持续设计保护环境

空气作为一种环保的隔热介质、30年的预期寿命和完全可回收的材料使8BT2成为可持续的选择。

通过降低运营成本节省资金

开关设备和免维护开关设备的维护间隔为 10 年,从而降低运营开支。使用紧凑型面板和外部压力释放系统,最大限度地减少空间和建筑投资。

特色功能