为什么 ctdim?
电力系统在不断发展,为二次控制和保护应用带来了变化。保护工程师需要像 CTDIM 这样的工具来满足所有技术要求,从而节省工程和生产成本。

电力系统在不断发展,为二次控制和保护应用带来了变化。保护工程师需要像 CTDIM 这样的工具来满足所有技术要求,从而节省工程和生产成本。

通过支持准确规格和可靠系统性能的 CT 和 VT 负担检查,避免仪表变压器负担过重。通过纳入最新的全球互感器标准来保持合规性。
优化 CT 或 VT 数据选择,以满足电力系统保护和计量要求,同时在不影响技术性能的情况下降低工程和生产成本。
使用具有灵活富文本 (RTF) 输出的强大报告工具,生成清晰、详细的选择过程文档。使用标准文字处理程序轻松共享、查看和编辑报告。
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)
根据设备要求验证 CT 和 VT 数据,包括保护和计量核心以及 VT 绕组。支持多种保护方案,有助于确保准确、可靠的系统保护和测量性能。

对 CT 瞬态性能(包括饱和时序)进行建模,并导出 COMTRADE 文件以进行更深入的分析和测试。在各种保护应用中支持 IEC 和 ANSI CT 等级和高阻抗保护方案。

自动生成记录选择结果的可编辑短和长 RTF 报告。支持 Siemens SIPROTEC 继电器和许多第三方设备,以帮助简化工程验证和多供应商系统集成。
网页 | 电力系统咨询