VersiCharge 48 A 交流充电器紧凑、可靠且易于使用,非常适合寻求经济实惠且可扩展的电动汽车充电解决方案的商业场所。灵活的付款选择,例如开放式付款选项和安全计费,也可用于商业用途。
- 2 级充电模式
- 交流输出功率:48 安培/最高 11.5 kW
- J1772 插头,带 20 英尺长的电缆和集成电缆管理功能
- 单相:208 V/240 V 交流电,60 Hz;需要 50 A/60 A 断路器
- 安全与标准:cUL 列名——根据 UL 1998、UL 991、UL 2594/CSA C22.2 编号 280/NMX-J-677-ANCE、UL 2231-1/CSA C22.2 编号 281.1/ NMX-J-668-1、UL 2231-2/CSA C22.2 编号 281.2/NMX-J-678-ANCE、UL 2251/CSA C22.2 编号 282/NMX-J-678-ANCE 舞蹈
- EMC:FCC 第 15 部分 A 类
- 16.10 英寸(高)x 7.09 英寸(宽)x 3.78 英寸(深)
- 17 磅
- 评级:室内和室外,NEMA 4,IK 8
- 工作海拔:9,840 英尺
- 空中 (OTA) 软件升级
- 3 年质保