Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SICHARGE UC?

SICHARGE UC 150 kW 直流快速充电器为重型车队提供强大而可靠的电动汽车充电。我们为公共汽车、卡车和建筑设备设计了这些模块化充电器,这样您的车队就可以保持正常运行。

重型电动汽车车队需要快速、安全和可互操作的充电解决方案,以保持正常运行时间和效率。SICHARGE UC 提供 150 kW 的直流快速充电,让您的车辆在需要时随时准备就绪。我们可以帮助您满怀信心地过渡到电动车队。

受益于 150 kW 直流快速充电,可快速周转并减少停机时间。我们的充电器提供与 CCS 类型 1 的互操作性,并简化了不同车辆类型的集成。我们还提供全天候维护和基于云的服务,以延长正常运行时间并最大限度地提高您的投资。

主要好处

过渡您的电动车队

通过我们的互操作性测试服务,使用 SICHARGE UC 150 kW 重型直流充电器测试您的电动汽车。确认兼容性和部署准备情况,以保持电力车队过渡期间的运营稳定。

最大限度地延长充电器正常运行时间和投资价值

使用我们的 EV Made Easy 支持服务包,让您的充电器保持正常运行。通过全天候维护和支持,延长其生命周期并最大限度地提高您的投资,为您的机队提供持续、可靠的运营。

简化电动汽车车队管理

使用我们的云服务优化您的电动汽车充电基础设施,在整个硬件生命周期中延长正常运行时间并提高可靠性。使用我们的规划和运营工具高效管理您的电力车队。

特色功能

开始吧