Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 SICHARGE FLEX

灵活

探索可轻松适应任何布局的模块化电动汽车充电解决方案。它们具有各种分配器类型和电源柜,可确保在所有插座上进行完全动态的功率分配。

可靠

借助提供预测管理和远程监控以实现高可用性的智能软件,享受无与伦比的可靠性。出厂时已预先组装,可实现无故障安装。

经济实惠

探索专为优化电网能量利用率而设计的经济效率。将您的投资从小规模起步扩展到显著增长,同时最大限度地减少土建工程和空间需求。

分布式电动汽车充电

SICHARGE FLEX - eMobility

它是如何工作的?

SICHARGE FLEX 将电源与插头分开,让您可以控制充电的地点和方式。中央电源柜可动态提供多达六个分配器(放置在 300 米以外),以最大限度地提高布局灵活性。该系统支持CCS和MCS,可根据实时车辆需求完全动态分配电力,从而缩短停留时间和高效使用电网。

下载 SICHARGE FLEX 手册

电源柜

SICHARGE FLEX

动态、紧凑且功能强大

高密度、预组装的电源柜,可为多达六个插座提供完全动态、可扩展的充电,空间最小,灵活性最大。主要特点:

  • 高功率密度:以 656 kW/m² 最大限度地提高容量。
  • 灵活的功率等级:从 480 到 1680 kW 的选项。
  • 扩大覆盖范围: 最长 300 米的分配器距离。
  • 高效的功率共享:80/120 kW 的动态增量。
  • 易于安装:预组装的设计最大限度地缩短了设置时间。
  • 节省空间:创新的冷却方式,可减少安装面积。

分配器柱

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

适应性强、时尚、用户友好

紧凑、直观的分配器,具有多种插头选项、智能功能和适合任何地点的占地面积。主要特点:

  • 友好的用户界面: 屏幕辅助按钮,易于使用。
  • 分配器选项: 单或双出口、CCS、CCS 液冷和 MCS。
  • 可配置: 支付解决方案、插座数量、电缆长度和广告屏幕。
  • 占地面积小: 最低空间要求为 0.10 平方米(CCS 375 A)。
  • 无障碍: 符合 DIN 18040-3 标准。
  • 电缆管理: 为了方便用户。

分配器柜

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

功能强大且节省空间

小型、可悬挂的配电柜提供 375 A CCS 充电,具有智能功能且占地面积最小。

主要特点:

  • 节省空间: 非常适合架空或壁挂安装。
  • 友好的用户界面: LED 用于用户指导和插座状态指示
  • 计量: 包括可选的中级认证直流电表。
  • 占地面积小: 使用 CCS 375 A 时仅占用 0.16 平方米。
  • 强大: 通过 CCS 插座连续电流为 375 A。
SICHARGE FLEX-充电基础设施

硬件之外的充电基础设施

SICHARGE FLEX现已推出,突破了技术和性能的界限。

你可能还对以下内容感兴趣

电动巴士在仓库充电,周围建筑物上可见太阳能电池板

DepotFinity-仓库的数字化解决方案

为您的车队提供智能充电

女人站在充电器前为车辆充电。

电动交通

探索 Siemens eMobility:充电基础设施、软件解决方案和高效电动汽车充电服务,塑造交通的未来。

电动交通服务

eMobility 服务-致力于实现您的目标

为智能基础设施融资

基础设施融资

我们通过为智能建筑、能源系统和数据中心量身定制的解决方案为您的基础设施项目融资,帮助您在保护资产负债表的同时实现可持续增长。