all
提供即插即用充电
只需连接到标准交流电源插座即可开始充电。没有安装或设置延迟。
Mobile 是一款紧凑、即插即用的直流充电器,可为汽车、公共汽车和卡车提供快速、可靠的电力,体验真正的充电自由。它专为移动性而设计,可在您需要的地方提供高性能充电:在仓库、车间、测试现场或旅途中。
按需启用快速直流充电,使汽车、公共汽车和卡车上的车辆保持正常运行。
部署具有即插即用操作的便携式硬件,这样团队无需复杂设置即可快速开始充电。
将充电器移至仓库、车间或活动地点,并根据车队需求的变化进行调整。
只需连接到标准交流电源插座即可开始充电。没有安装或设置延迟。
根据车辆和电力可用性,从 10 kW、20 kW 或 40 kW (CE) 中选择,以优化充电和能源使用。
Mobile 采用耐用的外壳和轮子制成,适合室内或室外使用,可承受严苛的条件。