Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Flex?

体验专为现实车队需求而设计的模块化直流充电平台。Flex 提供的可扩展系统范围从 60 到 360 kW(可能扩展到更大),并支持 CCS2 或受电弓连接器。其动态功率路由可以同时为多辆车充电。非常适合寻求灵活性、效率和面向未来的基础设施的仓库、卡车场或公交车队。

关键优势

实现高效的车队运营

得益于动态功率分配,可以同时为多辆车充电。这样可以减少停机时间并最大限度地提高充电器利用率,从而使您的车队在需要时做好准备。

根据需求的变化调整您的基础架构

无论是增加额外的分配器、增加功率还是重新配置布局,Flex 的模块化设计都允许您从小规模开始,然后再进行扩展。您可以避免今天的过度投资,同时保留增长潜力。

降低基础架构总成本

动态负载管理和共享电网连接意味着您无需专用的大功率电网电源即可获得高充电容量。这样可以控制安装和运营成本。

特色功能