all
基本套餐
通过预防性维护和全天候远程监控和支持,让您的电动汽车充电器保持正常运行,从而确保服务专家在下班后和周末都能解决问题。
无论是在停车场还是商用车队,正常运行时间和可靠性都是电动汽车 (EV) 充电基础设施的主要因素。确保您的电动汽车充电基础设施按设计运行对您的业务运营至关重要。
让 Siemens 为您提供电动汽车充电站的全天候维护和支持服务:我们为交流和直流充电器提供各种 EV Made Easy 支持服务包,可帮助它们保持正常运行,同时延长其生命周期并优化您的投资。所有套餐都包括主动远程监控、定期维护和数据计划。
现在需要帮助吗?参观 www.usa.siemens.com/createcase 并从 “创建案例” 下拉菜单中选择 “电动汽车/车辆充电产品”。
得益于西门子庞大的电动汽车技术人员网络,主动支持和快速响应时间可确保您的充电器平稳运行。
远程监控和定期维护有助于维护您的充电基础设施,从而最大限度地延长使用寿命。
选择基本版、高级版或高级版,订购Siemens eMobility零件可分别获得5%、10%或20%的折扣。
通过预防性维护和全天候远程监控和支持,让您的电动汽车充电器保持正常运行,从而确保服务专家在下班后和周末都能解决问题。
除了基本套餐功能外,还涵盖所有定期和例行活动,以确保电动汽车充电器的正常运行时间和使用寿命,包括延长保修期、纠正性维护协议等。
这款白手套套装包括基本和高级功能,以及一个工作日的纠正性维护协议、20% 的零件折扣等,可为您的充电器投资提供整个生命周期的支持。