Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 Depot Electrification 计划?

使用仓库电气化计划为您的车队提供支持,该计划是Depot360产品组合的一部分。该计划利用Digital Twin技术来映射您的需求,确定潜在问题并推荐最有效的解决方案。

准备好为您的车队仓库实现电气化、最大化投资回报率并降低风险了吗?我们提供两种计划类型,或者将它们组合起来以获得额外的价值。

套餐 1 包括:

  • 可行性和基础架构规模
  • 机队电气化可行性评估
  • 分析最佳充电器类型和数量
  • 电池运行状况和弹性评估
  • 能耗预测
  • 计算优化的峰值功率

套餐 2 包括:

  • 优化和节省成本的分析
  • 充电时间表的优化
  • 将能源成本和需求费用降至最低
  • 光伏和电池存储的情景规划
  • 成本降低和投资回报率的财务分析

主要好处

迈出通往电气化的第一步

如果您正处于旅程的起点并且不确定从哪里开始,那么套餐 1 是确定项目可行性和基础设施规模的绝佳第一步。

整合新的可再生能源

如果您已经在运营电动汽车充电基础设施,并希望降低能源成本或整合可再生能源,那么套餐2是优化系统的正确选择。

提高效率和能源消耗

确保您拥有正确的电动汽车充电基础设施并有效地使用它,并通过更高效的充电随着时间的推移改善车队的电池健康状况。

特色功能

开始吧