Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Design Consultancy 技术支持 Emixa Industry Solutions

Emixa将战略与卓越运营相结合,将西门子Teamcenter PLM、Mendix低代码和ERP集成到无缝的数字基础架构中。这使我们的客户能够优化其价值链——从产品构思到设计和工程再到制造、运营和服务。结果:数据一致,流程效率提高,对市场变化做出更快的响应。
我们的专家无需复杂的 IT 项目即可提供具有最大投资回报率的可扩展解决方案。

原因何在 借助专家 CAD 支持加快产品设计?

我们的 Design Consultancy 通过提供先进的 Solid Edge 和 NX CAD 专业知识,帮助工程团队克服缓慢、容易出错的设计周期。我们为需要更强的建模能力、改进的设计工作流程和强大的数据处理能力的客户提供支持。我们的顾问运用最佳实践的 CAD 方法,实现更快的迭代、更高的设计精度,更可靠地移交给下游工程。

3D 设计软件和物理原型

优势

  • 提高了设计速度
  • 更高的模型精度和设计质量
  • 提高现有西门子工具的利用率
  • 更一致的工程流程
  • 更快的入职和技能提升

特色功能

实际应用

Select...

Planet 干燥机利用 Solid Edge

在 Solid Edge 和 Emixa 的支持下,Planet Dryers 改进了三维建模,使用同步技术加快了设计变更,并将设计时间和成本减少了大约 15%。