为什么要进行测试和研究实验室?
Siemens Schaltwerk 柏林为高压和中压电工设备提供全面的测试服务。利用国际认可的测试文件获得竞争优势,这些文件将在测试完成后不久交付,从而加快您的市场准入。详细了解所提供的服务,包括:
- 类型和开发测试的执行和监督
- 其他测量,例如高速成像
- 出具测试报告
- 监控外部实验室的测试
- 有关标准、技术测试方法和技术问题培训的咨询

Siemens Schaltwerk 柏林为高压和中压电工设备提供全面的测试服务。利用国际认可的测试文件获得竞争优势,这些文件将在测试完成后不久交付,从而加快您的市场准入。详细了解所提供的服务,包括:

我们经认证的实验室提供 90 多年的专业知识和最先进的工程技术,可满足您的所有测试需求。
我们最先进的测试工程和高度的自动化确保了生产率和测试文档的快速交付。
经德意志Akkreditierungsstelle GmbH(DAKkS)认证,可根据ISO/IEC 17025进行国际认可的测试。我们的测试实验室受到定期和严格的质量保证。

我们的大功率测试实验室对断路器和中压组件进行严格的测试,而我们的高压实验室则进行工频测试、雷电冲击测试、开关冲击测试等。

机械测试实验室检查和分析机械功能和环境特性,并进行密封性和温升等测试。

我们的气候测试实验室能够进行符合国际标准 IEC 60255-1 和 IEC 60255-27 的高级环境模拟。这些测试允许对热和气候适应能力进行真实评估。