为何选择西门子的高压测试实验室?
我们的高压测试实验室提供短期和长期绝缘测试。凭借 90 多年的经验,我们的专业知识使我们能够对各种电气元件进行测试。我们的实验室包括:
- 两个独立的测试大厅
- 几个较小的实验室
- 用于电压测试的露天测试区

我们的高压测试实验室提供短期和长期绝缘测试。凭借 90 多年的经验,我们的专业知识使我们能够对各种电气元件进行测试。我们的实验室包括:

我们可以进行工频电压测试、闪电和开关冲击电压测试以及其他测试,例如 PD 测量。
如果需要,我们可以在测试期间使用监控摄像头系统。
屏蔽实验室能够以低于 0.5 pC 的低噪声水平进行灵敏的 PD 测量。
在接地噪声水平低于 0.5 pC(最高 100 kV)的情况下进行测试,并通过局部放电指纹分析局部放电源。有两个单独运行的局部放电测量系统。
在我们的测试实验室中以 50 赫兹的频率进行高达 220 千伏/100 千伏安的测试。
进行雷电冲击电压测试(根据 IEC60060-1,脉冲形式为 1,2/50 μs),包括切碎波,以及开关冲击电压测试(根据 IEC60060-1,脉冲形式 250/2500 μs),最高可达 500 kV/6.25 kJ。