Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用我们的高功率测试实验室?

我们在柏林沙尔特克的大功率测试实验室对断路器和中压元件进行了严格的测试。我们评估了它们的短路能力、电容开关、峰值承受电流和其他重要参数。19 kV 时的最大短路电流为 40 kA,我们的自适应电源设置包括变压器和电抗器,可满足您的要求。

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

主要好处

使用适应性强的设置

我们的产品组合包括短路测试、开关容量测试、短时和峰值耐受电流测试、负载电流开关测试、电气耐久性测试以及接地开关的容量测试。

访问高性能设备

满怀信心地进行测试。发电机的最大输出为 1300 MVA,最大短路电流(单相和三相 [峰值/有效值])为 105/40 kA。

信任经认证的实验室

我们位于柏林 Schaltwerk 的大功率测试实验室已通过认证并符合 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 对合格评估活动的要求:认证范围 PEHLAPSW

特色功能

开始吧