原因何在 PLC Automation Standardisation?
EDAG PS Universal (EPSU) 是一个基于 SICAR 框架的可扩展自动化平台。借助预配置的软件模块,它可以快速集成到机器控制系统中。EPSU 支持 OPC UA、Profinet 和 Modbus TCP 等工业通信协议,确保无缝连接。优化的 HMI 连接简化了操作和维护。标准化架构减少了工程和支持工作,同时允许在各种机器类型和环境中进行扩展。通过与 Siemens Xcelerator 集成,可以实现集中监控和管理。作为一种灵活、高性能的控制解决方案,EPSU增强了西门子生态系统,可直接兼容SIMATIC S7、TIA Portal、WinCC和Industrial Edge。EPSU 在汽车和机械项目中久经考验,可加速实施、降低成本并支持高效的系统集成。